Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Puukeskus on maan johtavia puupohjaisten rakennustarvikkeiden ja materiaalien erikoisliikkeitä. Asiakaskuntaan kuuluu puuta raaka-aineenaan käyttävä teollisuus, kuten kaluste-, talo- ja puusepänteollisuus sekä rakennusliikkeet, jälleenmyyjät, kuluttajat ja valtion ja kuntien laitokset. Puukeskus palvelee asiakkaitaan 29 toimipisteessä Suomessa on tytäryhtiön voimin myös Virossa.
Puukeskuksen Turun toimipisteen tavoitteena oli aloittaa erikoiskuivan puutavaran kauppa. Erikoiskuiva puutavara vaatii varastointitiloilta juuri oikeanlaiset olosuhteet pysyäkseen ensiluokkuokkaisessa kunnossa sekä ulkonäöltään että muilta ominaisuuksiltaan. Täyttääkseen tuotteen asettamat vaatimukset oli puutavaravarastoa paranneltava tiiviyden ja varustuksen osalta. Puukeskus ryhtyi toimenpiteisiin varastointitilan kohentamiseksi. Varaston tiiviyden parantamiseen sisältyi mm betonisokkelin ja peltiseinien liittymäkohtien varustaminen lisätiivisteellä. Samoin toimittiin katon ja seinien liitoksen kohdalla. Vanhat ovet korvattiin automaattisella nosto-ovella. Ilmanvaihtosäleiköt suljettiin ja nyt halli on ylipaineistettu kuivatulla ilmalla.
Ongelma
Suomen olosuhteissa ilman kosteus vaihtelee vuodenaikojen mukaan, jolloin myös varastoitava puu joutuu alttiiksi kosteudelle ja olosuhteiden muutoksille.
Liiallisen kosteuden vaikutuksesta erikoiskuiva puu ei säily erikoiskuivana, vaan huokoisena materiaalina puu imee itseensä kosteutta ilmasta. Kosteuden vaikutuksesta puu pehmenee, jolloin sen lujuusominaisuudet kärsivät.
Kosteudella on vaikutusta myös puun muotoon ja työstettävyyteen. Liiallisen kosteuden vaikutuksesta puu turpoaa ja ilmankosteuden laskiessa kuivumisvaihe aiheuttaa puu vääntymistä.
Ylläpitämällä tasainen ilman kosteus varastossa voidaan poistaa nämä ongelmat ja puu säilyy laadultaan ensiluokkaisena.
Ratkaisu
Ongelman poistamiseksi Puukeskuksen Turun toimipiste oli yhteydessä Muntersiin. Munters asiantuntijan mitoituksen ja suunnitelman tuloksena päädyttiin MLT30 ilmankuivaajaan. Varastorakennus on profiilipellistä rakennettu teräsrunkoinen asfalttilattialla toteutettu halli. Varaston mitat ovat 48 m x 20 m x 6 m = 5760 m3.
Kuivaaja on mitoitettu pitämään sisäilman kosteus tarvittaessa tasolla 40 % SK, joka vastaa puutavaran vesisisältönä n. 8,5 %. Tavoitetaso on asetettavissa varastoitavan tuotteen vaatimuksia vastaavasti.
Kuivaaja on uuden sukupolven MLT30, ilmamäärältään 3000 m3/h. Sen ulkokuori on ruostumatonta terästä. Käynnin automaattinen ohjaus tapahtuu vakiovarusteena toimitettavan hygrostaatin avulla.
Ilmankuivaajassa on monipuoliset vian- ja huollontarpeen ilmaisimet ja siinä on myös valmius taloautomaatioon liittämistä varten. Sähköliitäntä on 23,1 kW ja vuotuinen energiankulutus n. 46.500 kWh.
Munters ei ainoastaan toimittanut ilmankuivaajaa, vaan toimitussopimukseen kuului Muntersin osalta myös ilmakanavien asennus, säädöt ja käyntiinajo sekä käytönopastus.
Kuivaajan häiriöttämän toiminnan takaamiseksi on kaikille Munters ilmankuivaajille saatavissa koulutetun Munters asentajan suorittama huoltopalvelu.
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!