Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

AT_Case_P_MG50.jpg

Kiiltoa Manchester Unitedin palkintokaappiin Muntersilla

Manchester United jalkapallojoukkue on saavuttanut useita voittoja ja pokaaleja. Pokaalit ovat yleisön ihailtavina kiehtovassa Old Traffordin museossa. Joukossa on monia arvokkaita palkintopokaaleja joukkueen alkutaipaleelta.

Hopea, kuten muutkin metallit, tummuu ja muuttuu läikikkääksi kostean ilman vaikutuksesta. Mitä kosteampaa ilma on sitä nopeammin sen vaikutukset ovat havaittavissa. Englannissa ulkoilman keskimääräinen suhteellinen kosteus on 80 % eikä sisätiloissakaan voida välttyä kosteuden aiheuttamilta ongelmilta.

Pokaalien kiillon säilyttämiseksi ne on puhdistettava ja kiillotettava säännöllisesti. Liian kovakourainen kiillottaminen vahingoittaa hopeoitua pintaa ja tekee siitä kuluneen näköisen. Varovainen ja huolellinen puhdistus ja kiillotus kestääkin useita tunteja. Museo on avoinna seitsemän päivää viikossa ja kaukaa saapuville faneille onkin todellinen pettymys jos tilat on suljettu koko päiväksi puhdistuksen vuoksi.

Muntersin kosteudenhallinnan asiantuntija ehdotti ratkaisua jonka avulla palkinnot säilyisivät kiiltävinä pidempään. Tilaan asennettaisiin pieni Munters ilmankuivaaja joka sijoitettaisiin esteettisistä syistä piiloon katseilta. Kuivaajan avulla ilman suhteellinen kosteus saataisiin laskemaan 45 %:iin.

Kosteutta säätämällä Munters luo optimaaliset olosuhteet pokaalien kunnon säilyttämiseksi. Manchester Unitedin pokaalit on nyt suojattu kostean ilman aiheuttamia vaikutuksia vastaan. Munters kuivaaja on energia ystävällinen, pieni ja helppo asentaa. Kuivaajan asennuksen jälkeen pokaalit tarvitsevat puhdistuksen ainoastaan kerran vuodessa entisen kolmen kerran sijaan.

Munters ilmankuivaajan arvokkaiden esineiden säilyttämiseksi ovat valinneet myös:
British Museum, British Film Institute, Hampton Court Place, Imperial War Museum, London Transport Museum, Manchester Museum, Manchester University, National Gallery ja National Maritime Museum. Manchester United onkin nyt arvoisessaan joukossa.

Munters on maailman johtava kosteudenhallinnan edelläkävijä, kehityksessä, tuotannossa ja huoltotoiminnassa. Tuotantoa on 11 maassa ja myyntitoimistot 27 maassa. Munters luo optimaaliset olosuhteet mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin sekä varastoinnissa että tuotannossa erilaisilla toimialoilla kuten lääketeollisuudessa, puolustusvoimissa, elektroniikkateollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa

Lyhyesti

  • Tuotteet säilyvät paremmin optimaalisissa olosuhteissa
  • Tuotteiden hoitotoimenpiteet vähenevät
  • Kuivaaja on helppo asentaa ja huoltaa