Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Supermarketit

Supermarketit

Supermarketeissa kulutetaan valtavasti energiaa ja niiden sisäilmaston laadusta ollaan huolissaan. Siksi lämpötilaa ja ilmankosteutta on hallittava tarkasti.

Supermarketit ovat vaativia kohteita lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin kannalta. Niissä ilmankosteus täytyy pitää kurissa, jotta kylmäkalusteisiin ei kerry huurretta. Jos kylmäkalusteet täytyy sulattaa, pakasteet lämpenevät ja niiden myyntiaika lyhenee. Kylmäkalusteista pääsee kylmää ilmaa supermarketin käytäville, jolloin asiakkaille tulee kylmä ja he viettävät myymälässä vähemmän aikaa. Siksi ilmankosteutta täytyy alentaa ja lämpötila on pidettävä mukavana. 

Munters dedicated outdoor air systems (DOAS) utilize energy recovery and humidity control technology to maintain necessary conditions to meet the needs of supermarket retailers in varying climates all over the world. These systems cool and dehumidify 100% outdoor air using one-third the energy of conventional DX systems. With Munters, supermarkets hold their store at 40- 45% RH which results in at least 10-15% savings in the refrigerated case energy while maintaining superior product display and quality. While conventional DX HVAC systems struggle to meet this condition, desiccant systems cost effectively maintain these conditions and reduce the total store energy bill.

84591520.jpg

Muntersilla on yli 25 vuoden kokemus supermarketeista ja asennettuja ratkaisuja on yli 3 000. Saatavana on erilaisia jäähdytys-, ilmankuivaus- ja energian talteenottojärjestelmiä sekä useita kokovaihtoehtoja rakennuksen tarpeiden mukaan. Kun otetaan käyttöön tehokkaampi LVI-järjestelmä, myynti kasvaa, kustannuksia säästetään ja asiakkaiden sekä henkilöstön olo muuttuu mukavammaksi.

Award

         

Health & Safety Award

Tapaustutkimuksia