Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Televisioiden kuvaruudut ja vastaavat tuotteet

Televisioiden kuvaruudut ja vastaavat tuotteet

Monissa teollisuuden tuotantoprosesseissa ilmankosteutta on hallittava tarkasti, esimerkiksi kun valmistetaan televisioiden kuvaruutuja.

Valmiit komponentit on suojattava ilmankosteuden aiheuttamalta korroosiolta ja kondensoitumiselta. Kosteus poistetaan ilmasta Muntersin absorptiolaitteiden avulla. Absorptioilmankuivaimet soveltuvat erinomaisesti kosteuden poistamiseen ilmasta, kun lämpötila ja ilmankosteus ovat matalalla tasolla. Kun ilmankosteus saadaan hallintaan, luodaan paremmat edellytykset tuotannolle.

Ilman ihanteelliseksi muuttamisen lisäksi Munters tarjoaa Zeol VOC -poistamistuotteita. Niiden avulla poistetaan terveydelle ja ympäristölle haitalliset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) poistoilmasta. Zeoliittiroottorikeskittimen avulla voidaan säästää kustannuksia, kun VOC-yhdisteet tiivistetään ennen niiden tuhoamista hapettamalla. 

Tämä voi vähentää toimintakustannuksia huomattavasti. Muntersin VOC Abatement -laitteiden avulla voidaan hävittää ja poistaa jopa yli 95 % VOC-päästöistä ja samalla vähentää polttoainekuluja jopa 30–50 % erillisiin hapettimiin verrattuna.

 

Tapaustutkimuksia