Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Tietoliikenne

Tietoliikenne

Muntersilta löytyy ilmankäsittelyratkaisut tietoliikennealan eri prosessi- ja tilatarpeisiin.

Tietoliikennetilat

Tärkeiden tietoliikennelaitosten toimivuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat niiden energiankulutus, luotettavuus ja huolto. Tietoliikennelaitosten ja lämpökoteloiden lämpökertoimia tulee hallita tehokkaasti, sillä näissä tiloissa syntyy lämpöä jatkuvasti. Täten ne ovat mitä sopivin kohde epäsuoralle haihduttavalle jäähdytykselle (indirect evaporative cooling, IEC).

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Muntersin IEC-järjestelmien ansiosta tietoliikenneyritykset voivat ohjata suuremman osan sähkönkulutuksestaan ydintoimintaansa.  Muntersin IEC-järjestelmät on suunniteltu toimimaan säästötilassa kaikkein kuumimpinakin kesäpäivinä, jolloin lämpötila saattaa nousta jopa 38 asteeseen ja ilman suhteellinen kosteus 75 prosenttiin. Tämän ansiosta tietoliikenneyritykset voivat huoletta lisätä tietoliikennekapasiteettiaan investoimatta lisäsähköön. Tietoliikenneasiakkaamme ovat onnistuneet lisäämään käytettävissä olevan sähkön määrää jopa 37 prosenttia laitteidemme avulla.

Muntersin IEC-järjestelmissä on polymeeriputkilla varustetut lämmönsiirtimet, jotka siirtävät lämmön ulos erillisen ilmavirran kautta. Tarpeen mukaan siirrin voidaan huuhdella vedellä ja ilmalla lämmön torjumiseksi. Siirtimen läpi virtaava käsitelty ilma ei koskaan pääse kosketuksiin veden tai ulkoilman kanssa, joten tuloilman kosteus ei kasva.

Muntersin valikoimaan kuuluu lisäksi levylämmönsiirtimiä, jotka sopivat kohteisiin, joissa ei ole vettä saatavilla.

Tuotteen ominaisuuksia:

  • erinomaiset jälkiasennusmahdollisuudet puhelinkeskuksiin ja liityntäpistetiloihin
  • toiminnan kannalta oleellisiin laitoksiin suunnitellut, kestävät ja luotettavat yksiköt, joissa on sisäänrakennettu varajärjestelmä tuulettimien, pumppujen ja kompressorien sähkömoottoreille
  • Muntersin jäähdytysratkaisut sopivat tiloihin, joiden IT-järjestelmien sähkökuorma on niinkin pieni kuin 50 kilowattia, eikä ylärajaa ole

Muntersin järjestelmät ovat energiatehokkain tapa tietoliikenneyritysten tilojen jäähdytykseen, minkä ansiosta yritykset voivat täyttää käyttämättömän tilan laitteistoillaan ilman ylimääräisiä energiakuluja.

Tietoliikennekomponenttien valmistus

Komponenttien valmistus- ja varastointitilojen kosteudenhallinnassa Munters hyödyntää tuotteissaan absorptioroottoreihin perustuvaa kuivaustekniikkaa, jonka avulla suhteellinen kosteus voidaan laskea alle yhden prosentin ympäröivistä olosuhteista riippumatta. 

Optimaalisten ilmaolosuhteiden takaamisen lisäksi Munters tarjoaa tietoliikenneyrityksille laajan valikoiman Zeol VOC Abatement -laitteita VOC-päästöjen vähentämiseen. Muntersin laitteet puhdistavat pakoilman terveydelle ja ympäristölle haitallisista haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (volatile organic compounds, VOC), joiden pääsyä ilmaan tulee vähentää. Zeoliittiroottorilla toimiva tiivistin tiivistää VOC-yhdisteet tehokkaasti, minkä jälkeen ne tuhotaan integroidussa hapettimessa. Tämä voi vähentää toimintakustannuksia huomattavasti. Muntersin VOC Abatement -laitteiden avulla voidaan hävittää ja poistaa jopa yli 95 prosenttia VOC-päästöistä ja samalla vähentää polttoainekuluja jopa 30–50 prosenttia erillisiin hapettimiin verrattuna.

Tapaustutkimuksia