Litiumakkujen valmistustilat

Litiumakkujen valmistustilat

Litiumakkuja valmistetaan erilaisissa tiloissa. Pienistä laboratoriota muistuttavista tiloista massatuotannossa käytettäviin kuivatiloihin.

Kun näitä erittäin runsaasti energiaa sisältäviä akkuja valmistetaan, ilmankosteus saa olla enintään 1 %, koska litiummetalli reagoi vesihöyryn kanssa muodostaen litiumhydroksidia, vetyä ja lämpöä. Kun litiumionikennoja valmistetaan, katodin, anodin ja elektrolyytin muodostavat materiaalit eivät räjähdä joutuessaan tekemisiin veden kanssa, mutta ne ovat niin herkkiä kosteudelle, että litiumioniakkujen tuotantotiloissa kastepiste on yleensä matalampi kuin litiummetalliakkuja valmistettaessa. Vesihöyry toimii katalysaattorina, joten litiumakkuja valmistettaessa, alkalimetalleja muihin tarkoituksiin käytettäessä (lähinnä akkuja valmistettaessa) ja jos komponentit ovat herkkiä kosteudelle tarvitaan kastepisteeltään erittäin alhaista ilmaa, jotta saanto pysyy suurena ja laatu kunnossa.

Useimmat akkuvalmistajat edellyttävät, että kastepiste on -40 °C (0,5 %:n suhteellinen kosteus lämpötilassa 22 °C) tai -33° C (1 %:n suhteellinen kosteus lämpötilassa 22°F).

Munters Green PowerPurge™ -absorptiokuivainjärjestelmät on suunniteltu erityisesti akkuvalmistajien tarpeisiin, kun kastepistettä on hallittava tehokkaasti ja energiaa halutaan säästää.

Tapaustutkimuksia