Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

LED-valojen valmistus

LED-valojen valmistus

Monissa teollisuuden tuotantoprosesseissa ilmankosteutta on hallittava tarkasti, esimerkiksi LED-valojen valmistuksessa.

Valmiit komponentit on suojattava ilmankosteuden aiheuttamalta korroosiolta ja kondensoitumiselta. Kosteus poistetaan ilmasta Muntersin absorptiolaitteiden avulla. 

Absorptioilmankuivaimet soveltuvat erinomaisesti kosteuden poistamiseen ilmasta, kun lämpötila ja ilmankosteus ovat matalalla tasolla.

Kun ilmankosteus saadaan hallintaan, luodaan paremmat edellytykset tuotantoa varten.

Ilman ihanteelliseksi muuttamisen lisäksi Munters tarjoaa tuotteita Zeol VOC -yhdisteiden poistamiseen. Niiden avulla poistetaan terveydelle ja ympäristölle haitalliset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) poistoilmasta.

Zeoliittiroottorikeskittimen avulla voidaan säästää kustannuksia, kun VOC-yhdisteet tiivistetään ennen niiden tuhoamista hapettamalla. Muntersin VOC-yhdisteiden poistamisjärjestelmien avulla saavutetaan yli 95 %:n VOC-tuhoamisteho, ja polttoainekustannuksia säästyy jopa 30–50 % itsenäisiin hapettimiin verrattuna.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg