Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Konesalit ja tietoliikenne

Konesalit ja tietoliikenne

Lämpökuormituksen hallitseminen toiminnan kannalta kriittisissä konesaleissa ja tietoliikenteen laitetiloissa on haastavaa, sillä toiminta ei saa keskeytyä. Lisäksi tämä on tehtävä energia- ja kustannustehokkaasti, joten vaikeusaste kasvaa.

On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä yli 2 % koko maailman energiankulutuksesta aiheutuu konesaleissa, joten konesalien suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien on löydettävä jäähdytysstrategiat, joiden avulla olosuhteet pidetään juuri oikeina joka säällä mahdollisimman energiatehokkaasti.

ASHREA-ohjeissa tietojenkäsittely-ympäristöihin konesalien ilman lämpötilaksi suositellaan 27 °C. Tällaisessa hieman korkeammassa lämpötilassa, suorien ja epäsuorien evaporatiivisten jäähdytystekniikoiden avulla säästetään huomattavasti energiaa verrattuna perinteiseen kompressoripohjaiseen jäähdyttämiseen.

Televiestintäpalvelut

Muntersilla on vuosikymmenien kokemus erilaisista evaporatiivisista jäähdytystekniikoista ja näyttöjä 15 vuoden ajalta konesalien innovatiivisista jäähdytysratkaisuista, joten suunnittelijat saavat käyttöönsä laajan valikoiman teknisiä ratkaisuja, kuten suora ja epäsuora evaporatiivinen jäähdytys. Muntersin konesaliasiantuntijat tarjoavat apuaan  suunnittelijoille, esimerkiksi yksityiskohtaisia analyysejä järjestelmän suorituskyvystä tietyillä lämpökuormituksen tasoilla ja paikallisessa ilmastossa.

Muntersin kehittyneessä tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriossa on 560 m3:n kokoinen sisäilmastokammio, joka on yhdistetty täysin varusteltuun valkoiseen tilaan, jossa on laitetelineitä ja 300 kW:n lämpökuorma. Siellä on mahdollista luoda erilaisia sisäilmastoja, pakkasesta aina +40 °C saakka. Lisäksi ilmankosteutta voidaan hallita täydellisesti. Ota yhteyttä meihin, niin katsotaan, kuinka tämän tilan avulla voidaan kehittää ja testata optimoitu jäähdytysratkaisu kohteeseesi.

Suorien evaporatiivisten ratkaisujen valikoima sisältää evaporatiiviset DataDek-kennostot, jotka ovat kehittyneitä versioita maailman suosituimmista evaporatiivisista CelDek-jäähdytyskennoista. DataDek-kennostojen tekniset ominaisuudet on kehitetty täyttämään moderneissa konesalien tarpeet.

Suunnittelijat saavat aikaan suljetun sisätilan, johon tulee mahdollisimman vähän ulkoilmaa, käyttämällä epäsuoria evaporatiivisia jäähdytysratkaisuja (IEC), kuten palkittu Munters Oasis IEC, joka voi säästää energiaa jopa yli 70 % verrattuna perinteisiin jäähdytinpohjaisiin jäähdytysjärjestelmiin. Munters IEC -järjestelmissä käytetään polymeeriputkiin perustuvaa ilmalämmönvaihdinta, joka siirtää lämmön ulkoilmaan erillisen ilmavirran avulla. Lämpö poistetaan lämmönvaihtimesta tarvittaessa ilmavirran ja veden avulla. Lämmönvaihtimessa kulkeva käsitelty ilma ei joudu kosketuksiin veden kanssa, joten tuloilmaan ei lisätä kosteutta.

Muita Muntersin ratkaisuja ovat erityiset ilmayksiköt, jotka voidaan integroida suljettuun epäsuoraan jäähdytysjärjestelmään, kuten erilaiset lämmönvaihtimet.

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Ratkaisu

Tapaustutkimuksia