Minulla on kysymys

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.

Sulje
87833943.jpg

Rangaistuslaitokset ja vankilat

Kun vankien määrä kasvaa ja nykyiset laitokset täyttyvät, tarvitaan uusia rakennuksia ja nykyisiä on laajennettava.

Valtion on kuitenkin säästettävä, joten edessä on hankala tilanne. Kun uusia laitoksia suunnitellaan tai nykyisiä laajennetaan, suunnittelijoille annetaan usein tiukat kustannusrajat. Energiatehokkaat ja kestävän kehityksen vaatimukset täyttävät laitteet ovat usein kalliita, joten niistä joudutaan usein tinkimään.

Projektin lämmitykselle, ilmanvaihdolle ja jäähdytykselle asetettavat vaatimukset on kuitenkin ymmärrettävä. Joskus tyydytään ilmanvaihtoon ja lämmitykseen, joten ilmastointi jää pois. Sijainnin aiheuttamat vaatimukset täytyy kuitenkin ottaa huomioon. Lisäksi täytyy muistaa, että jos tyydytään tehottomaan ilmankäsittelylaitteistoon, ratkaisulla on kauaskantoiset vaikutukset. Talotekniikan tulee kestää pitkään, joten ei pidä säästää väärässä paikassa. Järjestelmien tulee olla tehokkaita ja kestäviä. Lisäksi kunnossapitotarpeen tulee olla vähäinen.

Muntersin laajasta valikoimasta löytyy ratkaisut rangaistuslaitoksiin ja vankiloihin. Muntersin laadukkaat mukautettavat järjestelmät täyttävät maantieteellisen sijainnin ja ulkoilman asettamat vaatimukset energiatehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kuivilla alueilla käytetään yleisesti evaporatiivista jäähdytystä. Munters Oasis on tehokas evaporatiiviinen jäähdytysratkaisu, joka toimii myös lämmönvaihtimena lämmityskauden aikana. Ilmanvaihdossa tarvitaan riittävä määrä ulkoilmaa. Munters tarjoaa useita ratkaisuja kuumiin ja kuiviin olosuhteisiin. Kosteammilla ja viileämmillä seuduilla tarvitaan kokemustamme liikerakennuksissa käytettävästä absorptioilmankuivaustekniikasta, jonka avulla ilmaa kuivataan kustannustehokkaasti.

494560803.jpg
  • Voimme auttaa sinua

    Ilmanlaatu ja sen merkitys ihmisille

    Pölyn, siitepölyn, sienien, homeiden ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kaltaiset saasteet vaikuttavat sisäilman laatuun. Ne ovat peräisin esimerkiksi kalusteista, puhdistusaineista ja rakennusten käyttäjistä. Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa terveysongelmia nopeasti.

    Lue lisää

    Korroosio

    Ilmankosteus vaikuttaa voimakkaasti korroosioon eli metallin oksidoitumiseen. Jos suhteellinen ilmankosteus on suuri, metallin pinnalle asettuu ohut vesimolekyylikerros, joka toimii elektrolyyttinä korroosiolle.

    Lue lisää

    Kondensoituminen

    Kun vesi haihtuu, se muuttuu vesihöyryksi. Joutuessaan kosketuksiin kylmän pinnan kanssa, vesihöyry kondensoituu seinille, alakattoon ja tuotteiden pintaan. Kun kosteaa ilmaa kondensoituu pinnoille, tuotteiden kontaminoitumisen sekä turvallisuuden ja laadun heikkenemisen vaara lisääntyy.

    Lue lisää

    Homeet ja bakteerit

    Jos suhteellinen ilmankosteus nousee liikaa, aiheutuu useita ongelmia esimerkiksi raaka-aineille, tuotannolle, pakkaamiselle, kuljettamiselle ja varastoimiselle. Korkea suhteellinen ilmankosteus vaikuttaa kaikkiin tuotteisiin ja rakennuksiin. Kun ilmankosteutta hallitaan, tuotteiden käyttöikä voi pidentyä ja laatu parantua.

    Lue lisää
  • Osaamisalueet

  • Liittyvät tuotteet

    • DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Katso lisää

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Katso lisää

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Katso lisää
    • Näytä kaikki

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.