Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Lasintuotanto

Lasintuotanto

Turvalasin kerrosten välisenä kiinnitysaineena toimiva ohut läpinäkyvä muovikalvo imee itseensä kosteutta herkästi. Hygroskooppiset tuotteet ovat herkempiä suurelle suhteelliselle kosteudelle absoluuttisen kosteuden sijasta, suhteellinen kosteus voi nousta korkeaksi kaikkina vuodenaikoina.

Jos kosteuden annetaan imeytyä kalvoon, se irtoaa käsittelyn aikana muodostaen höyrykuplia, jotka jäävät laminoidun lasin sisään aiheuttaen laatuongelmia ja kalliiksi käyvää tuottavuuden heikentymistä. Muntersin absorptioilmainkuivaimet pitävät ilmankosteuden alhaisena alueilla, joilla valmistetaan, säilytetään ja käytetään tätä laminoinnissa tarvittavaa tarttuma-ainetta.

Jotta ilmankosteus ei aiheuta ongelmia, lämpötilan tulee olla 21 °C ja suhteellisen ilmankosteuden 20-22 %. Teollisuuskäyttöön tarkoitettu Muntersin ilmankuivausjärjestelmä on oikea ratkaisu lasintuotantoon, koska sen avulla kastepiste voidaan pitää alueella -59 - -46 °C. Järjestelmiä on useita ei vaihtoehtoja, joiden kapasiteetti on jopa 100 000 SCFM.

Muntersin ilmankuivausjärjestelmien etuja:

  • Kosteuden (höyrykuplien) aiheuttaman hävikin määrä vähenee.
  • Tuotanto pysyy tehokkaana.
  • Vähemmän jätettä ja rahan menetystä lopputuotteen hylkäämisen vuoksi.

Tapaustutkimuksia