Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Munters está utilizando cookies para garantizar y mejorar el uso de la web. Siempres puedes borrar cookies desde Munters o Leer más sobre cookies
El separador DF 3500 está diseñado para su uso en entradas de aire en aplicaciones marinas y en astilleros. Está disponible en distintos materiales y configuraciones con el fin de cubrir una gran variedad de condiciones de funcionamiento. El separador de gotas DF 3500 asegura una gran eficiencia de separación de gotas y una pequeña caída de presión, incluso, con una velocidad alta de entrada, lo que supone un importante ahorro energético. Puede ser configurado para rendimientos individualizados y para cubrir la mayoría de las necesidades de las instalaciones, ofreciendo una solución efectiva en costes. Algunas de las opciones de configuración son la diversidad de materiales y sistemas de drenaje, además de, las bridas de sujeción y mallas de protección.
El separador de gotas DF 3500 es una excelente alternativa para eliminar la lluvia, el spray marino, la niebla, etc. de los sistemas de ventilación. Independientemente de que las condiciones naturales operativas sean adversas, el separador de gotas DF3500 ofrece una excelente protección contra el agua. Esto ayuda a reducir la corrosión, a aumentar la vida útil de los filtros y a reducir la humedad en todo el sistema. El equipo es ideal para velocidades de entrada hasta 6 m/s.
Información de productos
Descargas