Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
El separador DF 2800 está diseñado para su uso en diversas áreas de aplicación. Está disponible en distintos materiales y configuraciones con el fin de cubrir una gran variedad de condiciones de funcionamiento. El separador de gotas DF 2800 asegura una gran eficiencia de separación de gotas y una pequeña caída de presión, incluso, con una velocidad media de entrada, lo que supone un importante ahorro energético. Puede ser configurado para rendimientos individualizados y para cubrir la mayoría de las necesidades de las instalaciones, ofreciendo una solución efectiva en costes.
El separador de gotas DF 2800 es una excelente alternativa para eliminar la lluvia, el spray marino, la niebla, etc. de los sistemas de ventilación de un edificio o instalación marina. Esto ayuda a reducir la corrosión, a aumentar la vida útil de los filtros y a reducir la humedad en todo el sistema.
El separador de gotas DF 2800 está diseñado para su uso en distintas aplicaciones y para una integración cómoda en estructuras. Es ideal para velocidades de entrada entre 1 y 4 m/s.
Información de productos
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!