Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Los sistemas de entrada de aire DCF se fabrican a medida y están listos para su instalación en diferentes áreas de aplicación. Ofrecen una protección excelente contra todo tipo de gotas, así como, en la filtración de partículas con una gran variedad de velocidades entrada.
La serie DCF está formada por una gama de perfiles de separadores de gotas que cumplen con los requisitos de cada aplicación, de manera precisa. Ofrecen un balance óptimo entre la eficiencia requerida, la capacidad de carga de agua y la pérdida de presión para asegurar la eficiencia energética del proceso. En concreto, las gotas más pequeñas y perjudiciales no pueden ser eliminadas en su totalidad por un sistema de separación de gotas de una sola etapa, pero si pueden ser eliminadas por los sistemas DCF. La eficiencia es, totalmente, independiente de la dirección del viento y de la aparición de las llamadas gotas secundarias.
Los sistemas de entrada de aire DCF son una excelente opción para mantener protegidos a los sistemas de ventilación de las instalaciones marinas y offshore contra toda clase de agentes climatológicos como la lluvia, la niebla y, especialmente, el spray marino que contiene gran cantidad de sal. Son, también, una solución perfecta para su uso en sistemas de ventilación de edificios en zonas costeras. Gracias a su gran eficiencia, la corrosión y la humedad se reducen a través de todo el sistema de ventilación. Los sistemas DCF ayudan a mejorar las condiciones climáticas para el confort de las personas, la conservación de muebles, zonas de almacenamiento, etc.
Los sistemas son, totalmente, configurables. Como opciones incluyen una variedad de materiales marinos, bridas, sistemas de drenaje, superficies coloreadas, etc.
Los sistemas de entrada de aire DCF son sistemas de separación a dos etapas. Los separadores de gotas tipo laminar se utilizan en la primera etapa. En la segunda etapa se utiliza distintos tipos de filtros. En la primera etapa se elimina la mayoría del arrastre de gotas. Gracias a la gran eficiencia en la primera etapa, en la segunda etapa se protege al filtro y, por lo tanto, se prolonga su vida útil.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!