Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
The Trough Type Distributor with End Closure consists of long risers that are made from the deck itself, giving it a trough type look with end closure plates for liquid balancing between the troughs. The orifices are laid either in square pitch or triangular pitch on the deck. This distributor is clamped to a ledge/support ring.
Selection criteria*:
• Column diameter > 300 mm (12 inches)
• Maximum Turndown ratio 2.5:1
• Liquid rates between 2.0-120 m3/m2hr (0.8-50 GPM/ft2)
• Low fouling tendency
*Selection criteria guidelines provided are typical but not limiting. Under certain conditions, special design provisions can be made for accommodating varied hydraulic and mechanical requirements.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!