Calefactores / Calefactores de combustión directa

GN95 Calefactor de aire

GN calefactores de aire

  • Eficiencia térmica del 100% con una potencia calorífica de 75/95 [kW]
  • Resistente a la corrosión, para entornos en los que hay presencia de gases muy corrosivos
  • Opciones de combustible: gas natural (metano) o GLP (propano)
  • Cuadro eléctrico equipado con tomas para control remoto a través de un controlador externo (disponible bajo pedido)
  • Temporizador de encendido (retardo 0/60s) para programar el encendido retardado de varias unidades e impedir la sobrecarga de la red eléctrica o de gas
  • Múltiples características de seguridad, como el termostato de sobrecalentamiento, el interruptor de presión de flujo de aire y el sensor de presión de suministro del gas

Opciones

  • Termostato

Descripción del producto

Los calefactores para colgar de la serie GN pertenecen a la generación de calefactores de aire diseñados como solución rentable para un gran número de aplicaciones, especialmente en explotaciones ganaderas en las que hay presencia de gases altamente corrosivos. La línea de calefactores GN funciona según el principio de calefacción a gas por combustión directa, por el que se utiliza un potente ventilador para forzar el aire a través de una cámara de combustión con el quemador situado en el interior. Los calefactores GN funcionan con gas natural (metano) y LPG/GPL (propano) y garantizan una combustión limpia y segura, produciendo emisiones extremadamente bajas (CO2 y vapor de agua).

Los calefactores GN son unidades totalmente automáticas, equipadas con una avanzada unidad de control de combustión electrónica para hacer funcionar la unidad y con dispositivos de seguridad para controlar la llama de combustión y evitar un mal funcionamiento. Además, la caja de control eléctrico ofrece dos modos de funcionamiento - Manual o Automático - con posibilidad de acceso remoto a través de un controlador externo (disponible bajo pedido).

  • Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Potencia calorífica 93 kW
Potencia calorífica 80,189 kcal/h
Consumo de gas natural 8.9 m3/h
Consumo de gas propano 5.3 kg/h
Presión de suministro de gas propano 30/50 mbar
Presión de suministro de gas natural 20/25 mbar
Flujo de aire 4,700 m3/h
Flujo de aire 2,776 cfm
Conexión de gas 3/4 inch
Consumo de energía eléctrica 650 W
Tensión 230/50 - 1 phase V\Hz
Peso del calefactor totalmente equipado 34 kg

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país