Calefactores / Calefactores de combustión directa

GN calefactores de aire

GN calefactores de aire

El objetivo de Munters es conseguir soluciones sostenibles que ofrezcan a sus clientes beneficios tanto económicos como medioambientales y, por ello, hemos desarrollado la nueva línea de calefactores GN con una potencia calorífica de 75/95 kW.

  • Eficiencia térmica del 100% con una potencia calorífica de 75/95 [kW]
  • Resistente a la corrosión, para entornos en los que hay presencia de gases muy corrosivos
  • Opciones de combustible: gas natural (metano) o GLP (propano)
  • Cuadro eléctrico equipado con tomas para control remoto a través de un controlador externo (disponible bajo pedido)
  • Temporizador de encendido (retardo 0/60s) para programar el encendido retardado de varias unidades e impedir la sobrecarga de la red eléctrica o de gas
  • Múltiples características de seguridad, como el termostato de sobrecalentamiento, el interruptor de presión de flujo de aire y el sensor de presión de suministro del gas

Comparando productos con

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país