Calefactores / Calefactores de combustión directa

GAlp125 Calefactor de aire

GAlp Calefactor de aire

  • Eficiencia térmica del 100%
  • Listo para su conexión a un termostato de sala
  • Fácil de instalar y de operar
  • Para su instalación en exteriores o en invernaderos con suministro automático de agua (UNI EN 12669:2003)
  • Casco de salida de aire en acero inoxidable y cámara de combustión
  • Funciona con gas natural o GLP
  • Doble válvula solenoide para cortar el suministro de gas
  • Interruptor de seguridad para prevenir sobrecalentamientos

Opciones

  • Termostato

Descripción del producto

Todos los modelos se basan en el principio de calefacción a gas por combustión directa. En este caso se utiliza un potente ventilador para hacer pasar el aire a través de una cámara de combustión en la que se encuentra el quemador. A medida que el aire atraviesa el quemador, todo el calor emitido por el proceso de combustión se transfiere a la corriente de aire. De esta manera, el calefactor alcanza una eficacia térmica del 100%. Los calefactores GAlp utilizan gas natural o gas licuado de propano (GLP), que son combustibles muy limpios. Los productos de la combustión son principalmente vapor de agua y dióxido de carbono (CO2). Por razones de seguridad, los calefactores están equipados con una válvula solenoide doble para abrir y cerrar el suministro de gas y con un termostato de seguridad. Además, los calefactores cuentan con un sensor de presión de seguridad que corta el suministro de gas en caso de que se obstruya el flujo de aire. Para garantizar una vida útil prolongada en entornos húmedos, los calefactores GAlp están fabricados con acero inoxidable, y todos los componentes eléctricos tienen un grado de protección IP55. Todos los modelos se suministran totalmente ensamblados y listos para su uso. Los calefactores se pueden adquirir opcionalmente con un termostato mecánico o electrónico con 10 m de cable.

  • Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Potencia calorífica 125 kW
Potencia calorífica 107,650 kcal/h
Consumo de gas natural 13.21 m3/h
Consumo de gas propano 8.70 kg/h
Presión de suministro de gas propano 30 to 50 mbar
Presión de suministro de gas natural 20 to 25 mbar
Flujo de aire 6,000 m3/h
Flujo de aire 3,560 cfm
Consumo de energía eléctrica 230 W
Peso del calefactor totalmente equipado 69.5 kg

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país