Calefactores / Calefactores de combustión directa

GAlp Calefactor de aire

GAlp Calefactor de aire

Los calefactores de aire para colgar GAlp se han diseñado como una solución rentable para un gran número de aplicaciones como invernaderos, granjas avícolas e industria.

  • Eficiencia térmica del 100%
  • Listo para su conexión a un termostato de sala
  • Fácil de instalar y de operar
  • Para su instalación en exteriores o en invernaderos con suministro automático de agua (UNI EN 12669:2003)
  • Casco de salida de aire en acero inoxidable y cámara de combustión
  • Funciona con gas natural o GLP
  • Doble válvula solenoide para cortar el suministro de gas
  • Interruptor de seguridad para prevenir sobrecalentamientos

Comparando productos con

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país