Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Los calefactores de la serie están diseñados para suministrar calor a un bajo coste y en una gran variedad de aplicaciones como invernaderos, granjas avícolas y otras naves de producción animal.
Todos los equipos se basan en el principio de combustión directa. Se utiliza un ventilador potente para introducir aire a través de la cámara de combustión, donde se localiza el quemador. Como el aire pasa a través del quemador, todo el calor emitido por el proceso de combustión se transfiere a la corriente de aire. Esto hace que el calefactor presente un 100% de eficiencia térmica.
El grado de calor del calefactor se puede ajustar, manualmente, con una válvula reguladora.
Los modelos disponibles son GA15, GA30, GA55, GA95 y GA95t.
Los calefactores de la serie GA funcionan con GLP (Gas Licuado Propano), que es un combustible muy limpio.
Para garantizar un funcionamiento prolongado en ambientes húmedos, los calefactores de la serie GA se fabrican en acero en acero inoxidable y todos sus componentes eléctricos van en el interior de una caja de protección IP55.
Por razones de seguridad, los calefactores vienen equipados con una válvula solenoide doble para abrir y cerrar el paso del gas. Además, los calefactores tienen un sensor de presión de seguridad que corta el paso del gas en cuanto detecta una obstrucción en el paso del aire.
Todos los modelos vienen equipados con un cable eléctrico y un conducto de conexión de gas con regulador de presión, listos para utilizar. Como opción, los calefactores se pueden suministrar con termostato mecánico o electrónico.
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Comparación
Descargas
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Potencia calorífica | 46 to 97 kW |
Potencia calorífica | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Consumo de gas propano | 3.6 to 6.6 kg/h |
Presión de suministro de gas propano | 2 bar |
Flujo de aire | 6,000 m3/h |
Flujo de aire | 3,560 cfm |
Consumo de energía eléctrica | 600 W |
Peso del calefactor totalmente equipado | 32 kg |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Potencia calorífica | 46 to 97 kW |
Potencia calorífica | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Consumo de gas propano | 3.6 to 6.6 kg/h |
Presión de suministro de gas propano | 2 bar |
Flujo de aire | 6,000 m3/h |
Flujo de aire | 3,560 cfm |
Consumo de energía eléctrica | 600 W |
Peso del calefactor totalmente equipado | 32 kg |
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!