Calefactores / Calefactores de combustión directa

GA55 Calefactores

GA Calefactores de aire

  • Eficiencia térmica del 100%
  • Salida de calor ajustable manualmente
  • Ideal para calefacción de espacios
  • Fácil de instalar
  • Fácil de operar
  • Funciona con GLP
  • Doble válvula solenoide para cortar el suministro de gas
  • Interruptor de seguridad para prevenir sobrecalentamientos

Opciones

  • Termostato

Descripción del producto

Los calefactores de la serie están diseñados para suministrar calor a un bajo coste y en una gran variedad de aplicaciones como invernaderos, granjas avícolas y otras naves de producción animal.
Todos los equipos se basan en el principio de combustión directa. Se utiliza un ventilador potente para introducir aire a través de la cámara de combustión, donde se localiza el quemador. Como el aire pasa a través del quemador, todo el calor emitido por el proceso de combustión se transfiere a la corriente de aire. Esto hace que el calefactor presente un 100% de eficiencia térmica.
El grado de calor del calefactor se puede ajustar, manualmente, con una válvula reguladora.
Los modelos disponibles son GA15, GA30, GA55, GA95 y GA95t.

Los calefactores de la serie GA funcionan con GLP (Gas Licuado Propano), que es un combustible muy limpio.
Para garantizar un funcionamiento prolongado en ambientes húmedos, los calefactores de la serie GA se fabrican en acero en acero inoxidable y todos sus componentes eléctricos van en el interior de una caja de protección IP55.

Por razones de seguridad, los calefactores vienen equipados con una válvula solenoide doble para abrir y cerrar el paso del gas. Además, los calefactores tienen un sensor de presión de seguridad que corta el paso del gas en cuanto detecta una obstrucción en el paso del aire.
Todos los modelos vienen equipados con un cable eléctrico y un conducto de conexión de gas con regulador de presión, listos para utilizar. Como opción, los calefactores se pueden suministrar con termostato mecánico o electrónico.

  • Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Potencia calorífica 27.4 to 52.0 kW
Potencia calorífica 23,600 to 44,800 kcal/h
Consumo de gas propano 2.16 to 3.7 kg/h
Presión de suministro de gas propano 2 bar
Flujo de aire 1,500 m3/h
Flujo de aire 890 cfm
Consumo de energía eléctrica 200 W
Peso del calefactor totalmente equipado 25 kg

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país