Ventiladores y Filtros de luz / Ventiladores recirculadores

EDC18HE Ventiladores recirculadores

EDC18-EDC24 Ventiladores recirculadores

  • Family member of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow and high efficiency (EDC HE fans)
  • Low power consumption, results in lower energy cost (EDC HE fans)
  • Direct drive system
  • Improves indoor air quality by preventing air stratification and condensation
  • Fast and easy installation

 

Descripción del producto

El objetivo de Munters es conseguir soluciones sostenibles que ofrezcan a sus clientes beneficios tanto económicos como ambientales. Por ello, y de conformidad con la Directiva europea 2009/125/CE de diseño ecológico ErP, hemos desarrollado la nueva serie de ventiladores Euroemme® ED-HE. Los nuevos ventiladores EDC18HE y EDC24HE pertenecen a la nueva generación de ventiladores robustos, fiables y de gran eficiencia energética, adecuados para una amplia variedad de aplicaciones cuyo objetivo es crear un clima interior óptimo. El nuevo diseño de los ventiladores EDC18HE y EDC24HE consta de un único alojamiento redondo formado por el transportador de aire (Venturi) y un cono de descarga en el lado de salida. En el interior del alojamiento, la hélice de 3 palas está fijada directamente al motor eléctrico, montado sobre los rectificadores de flujo de aire. Este diseño único convierte al EDC18HE y al EDC24HE en los ventiladores ideales para ofrecer una gran capacidad de flujo de aire con un bajo consumo eléctrico. Los ventiladores EDC18HE y EDC24HE han sido diseñados, probados y desarrollados en el laboratorio de I+D de Munters, mientras que los rendimientos se confirmaron mediante pruebas realizadas en la cámara de pruebas de ventiladores de Munters, especialmente diseñada y construida de acuerdo con las especificaciones ANSI/AMCA 201-85 (la estructura de la cámara de pruebas, la estanqueidad y las especificaciones fueron verificadas y confirmadas por los representantes de los laboratorios BESS del departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, EE. UU.).

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
0.33 HP
Diámetro de la hélice 475 mm
Motor 0.33 hp
Flujo de aire a 0 Pa 5,046 m3/h
Rendimiento específico a 0 Pa 15.6 m3/wh
0.5 HP
Diámetro de la hélice
Motor
Flujo de aire a 0 Pa
Rendimiento específico a 0 Pa
0.15 HP
Diámetro de la hélice 475 mm
Motor 0.15 hp
Flujo de aire a 0 Pa 3,483 m3/h
Rendimiento específico a 0 Pa 17.2 m3/wh

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país