Ventiladores y Filtros de luz / Ventiladores recirculadores

EDC18 Ventiladores recirculadores

EDC18-EDC24 Ventiladores recirculadores

  • Family member of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow and high efficiency (EDC HE fans)
  • Low power consumption, results in lower energy cost (EDC HE fans)
  • Direct drive system
  • Improves indoor air quality by preventing air stratification and condensation
  • Fast and easy installation

 

Descripción del producto

Los ventiladores recirculadores están diseñados para separar el calor estratificado, la humedad y el aire estancado. El diseño exclusivo de la hélice es autolimpiante y, junto con los rectificadores de flujo de aire, permite conseguir la mayor eficacia. El alojamiento redondo y los rectificadores de flujo de aire están fabricados de chapa de acero galvanizado resistente. La hélice de 6 palas está equilibrada estática y dinámicamente para producir bajos nivel de ruidos y vibraciones. Para mejorar la eficacia aerodinámica, el ventilador ha sido desarrollado en los laboratorios de I+D de Munters. La cámara de pruebas se ha construido según las especificaciones ANSI/AMCA 210-85 Figura 15. Los detalles de la estructura y estanqueidad han sido verificados por el personal del BESS Lab en el departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Illinois, E.E.U.U.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
0.33 HP
Diámetro de la hélice 450 mm
Motor 0.33 hp
Flujo de aire a 0 Pa 6,468 m3/h
Rendimiento específico a 0 Pa 17.7 m3/wh
0.5 HP
Diámetro de la hélice
Motor
Flujo de aire a 0 Pa
Rendimiento específico a 0 Pa
0.15 HP
Diámetro de la hélice
Motor
Flujo de aire a 0 Pa
Rendimiento específico a 0 Pa

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país