Faça uma pergunta

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.

Close

Equipos de recuperación de energía / Heat Exchangers

Z-Duct™ Serie 84

Z-Duct™

  • Hasta un 85% de efectividad
  • 100-80,000 cfm
  • Aplicaciones industriales y comerciales
  • Modelos para temperaturas elevadas
  • Fácil mantenimiento
  • Espacios personalizados entre las placas para una mayor optimización del intercambiador
  • Pacas de acero inoxidable o aluminio
  • Opciones especiales de recubrimiento para mayor resistencia contra la corrosión

 

Descripción del producto

Ya sea integrado en un equipo o como intercambiador de calor estándar, Z-Duct™ reduce los requerimientos de enfriamiento en verano y los de calefacción en invierno. Incorporando Z-Duct™ se introduce más aire de ventilación exterior sin sobrecargar el sistema HVAC. Ofrece distintas configuraciones de flujo, pocas fugas y una gran transferencia de energía. La reducción de la pérdida de presión y el incremento de la transferencia de energía se produce por los pliegues en las placas que hacen que se separen. Su contrucción a base de pliegues reduce o elimina las juntas entre placas, lo que significa menor posibilidad de fugas entre las corrientes de aire.

  • Descargas
Product sheet (2,54 MB)


Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.