Equipos de recuperación de energía / Heat Exchangers

Des Champs Heat Exchangers and Energy Recovery Wheels

Z-Duct™

  • Hasta un 85% de efectividad
  • 100-80,000 cfm
  • Aplicaciones industriales y comerciales
  • Modelos para temperaturas elevadas
  • Fácil mantenimiento
  • Espacios personalizados entre las placas para una mayor optimización del intercambiador
  • Pacas de acero inoxidable o aluminio
  • Opciones especiales de recubrimiento para mayor resistencia contra la corrosión

 

Descripción del producto

Des Champs heat exchangers offer designs utilizing plate counterflow heat exchangers, heat pipe, and energy recovery wheels. 
These heat exchangers form the backbone of many system configurations and can be configured with unique traversing frost prevention.
Des Champs heat exchangers have been used everywhere from the hottest climates to Antarctica.

  • Descargas
Product sheet (835,18 kb)