Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Deshumidificadores Independientes

MX² 35

MX²

  • Deshumidificación eficiente entre -20°C y 40°C
  • Control de humedad modulante, incluyendo un sensor de temperatura del aire húmedo
  • Opciones de control externo y comunicación
  • Alarma de parada de rotor y filtro sucio, como función estándar
  • Opciones de ahorro de energía
  • Indicador de alarma de servicio y funcionamiento

Opciones

  • Bypass
  • Sensor de punto de rocío
  • Sistema de ahorro energético EEP
  • Sistema de recuperación de energía ERP
  • Controles externos
  • Entrada aislada de aire de proceso
  • Reversible
  • Calefactor de pre reactivación
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Pantalla táctil
  • Comunicación via Modbus, BACnet o Lon
  • Filtros M5, G4 o combinación de filtros G4/F7

Descripción del producto

El deshumidificador MX² 35 combina las características tradicionales de Munters, como la eficacia y la solidez, con la tecnología punta de última generación, como el control de HR modulante y el sistema de comunicación.

El bajo consumo energético y la fiabilidad son dos factores muy importantes en los procesos de hoy en día. El moderno sistema de control junto con los ventiladores de gran eficiencia, cumplen con la Directiva Europea Ecodesign y están apoyados con convertidores de frecuencia, ofreciedo numerosas opciones para optimizar el consumo energético. Los sistemas de recuperación de energía ERP (Energy Recovery Purge) y EEP (Energy Efficiency Purge) se incluyen como opción estándar para ahorrar energía.

La unidad MX² 35 está equipada con varias funciones de alarmas para garantizar un control total del proceso de deshumidificación. Los paneles externos y la carcasa están fabricados en AluZink resistente y recubierto con RAL 7035.

El deshumidificador MX² 35 satisface los requisitos más exigentes gracias a una gran variedad de funciones estándar. Estas opciones permiten realizar un pre y post tratamiento con sólo añadir componentes eléctricos y mecánicos.

Se presenta con tres alternativas de reactivación diferentes: eléctrica, vapor y gas. El indicador de servicio se activa cuando se debe realizar un mantenimiento preventivo; esta función es estándar. Para facilitar la instalación, la entrada del ventilador de proceso y de reactivación se han diseñado para permitir diferentes posiciones de salida.

El equipo eléctrico cumple con las normas EN 60204 (IEC204). Los deshumidificadores de la serie MX² cumplen con las normas europeas armonizadas y las especificaciones técnicas de la CE.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Aire de proceso
Caudal nominal
Presión estática disponible
Potencia del ventilador
Aire de reactivación
Caudal nominal
Presión estática en la corriente de aire nominal
Potencia del ventilador
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Conducción de gas con conexión estándar (BSP)
Potencia total con ERP, electricidad
Consumo de vapor con ERP 5 bares (g)
Consumo de vapor con ERP 3 bares
Potencia total (Eléctrica)
Potencia total (kW) Vapor/Gas
380V 50 Hz Vapor/Gas
380V 50 Hz Eléctrica
400V 3-50Hz Eléctrica
400V 3-50Hz Vapor/Gas
415V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-60Hz Eléctrica
415V 3-50Hz Eléctrica
440V 3-60Hz Vapor/Gas
Máx. presión efectiva de vapor
Consumo de vapor (g/s), 3 bar (g)
Consumo de vapor (g/s), 5 bar (g)
Consumo de gas
Consumo de energía: 20℃, 60%
Presión de gas natural
Datos técnicos adicionales
Aislamiento del devanado del motor
Temperatura de funcionamiento
Grado de projección eléctrica (unidad)
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico)
Clase de filtro
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura
Peso neto
Diám. salida aire seco
Aire húmedo

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país