Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Sistemas de Climatización - Temperatura y Humedad

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Flexibilidad total y completamente configurable.
  • Solución optimizada desde el punto de vista energético
  • Dimensiones reducidas y facilidad de instalación
  • Un sólo fabricante y proveedor de servicios
  • Un único marcado CE para el conjunto del sistema
  • Moderno sistema de control Climatix
  • Opciones de regeneración de electricidad / vapor / gas
  • Documentación íntegra suministrada con el pedido

Opciones

  • Bypass
  • Alarma
  • Compuertas
  • Sensor de punto de rocío
  • Entrada de aire por conductos
  • Sistema de ahorro energético EEP
  • Sistema de recuperación de energía ERP
  • Controles externos
  • Sensor externo
  • Caja de filtros F7
  • Caja de filtros G4+F7
  • Sistema de control de humedad con alarma y pantalla
  • Entrada aislada de aire de proceso
  • Reversible
  • Modbus o control BACnet
  • Configuraciones múltiples de caudal de aire
  • Post filtro
  • Calefactor de pre reactivación
  • Ventilador de proceso con control de frecuencia
  • Control remoto via panel de control externo
  • Remoto on/off
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Pantalla táctil
  • Comunicación via Modbus, BACnet o Lon
  • Filtros M5, G4 o combinación de filtros G4/F7
  • Sensores (HR, absoluta y bajo punto de rocío)

Descripción del producto

El núcleo del sistema de climatización MX² Plus es el nuevo deshumidificador MX² de Munters, un equipo autónomo y energéticamente eficiente. En función de las necesidades y los requisitos específicos de cada cliente, es posible añadir una serie de módulos para garantizar un control total de la climatización, tanto en términos de temperatura como de humedad.

El sistema de climatización MX² Plus puede configurarse fácilmente con módulos de tratamiento previo o posterior de humidificación, enfriamiento, calefacción y filtrado.

Este sistema se construye y se comprueba por completo en nuestra fábrica. Posteriormente, se entrega dividido en módulos sobre bastidores inferiores para un montaje y una conexión sencillos in situ.

  • Descargas
Product brochure (4,43 MB)


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país