Deshumidificadores / Deshumidificadores Independientes

MX² 55

MX²

  • Deshumidificación eficiente entre -20°C y 40°C
  • Control de humedad modulante, incluyendo un sensor de temperatura del aire húmedo
  • Opciones de control externo y comunicación
  • Alarma de parada de rotor y filtro sucio, como función estándar
  • Opciones de ahorro de energía
  • Indicador de alarma de servicio y funcionamiento

Opciones

  • Bypass
  • Sensor de punto de rocío
  • Sistema de ahorro energético EEP
  • Sistema de recuperación de energía ERP
  • Controles externos
  • Entrada aislada de aire de proceso
  • Reversible
  • Calefactor de pre reactivación
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Pantalla táctil
  • Comunicación via Modbus, BACnet o Lon
  • Filtros M5, G4 o combinación de filtros G4/F7

Descripción del producto

El deshumidificador MX² 55 combina las características tradicionales de Munters, como la eficacia y la solidez, con la tecnología punta de última generación, como el control de HR modulante y el sistema de comunicación.

El bajo consumo energético y la fiabilidad son dos factores muy importantes en los procesos de hoy en día. El moderno sistema de control junto con los ventiladores de gran eficiencia, cumplen con la Directiva Europea Ecodesign y están apoyados con convertidores de frecuencia, ofreciedo numerosas opciones para optimizar el consumo energético. Los sistemas de recuperación de energía ERP (Energy Recovery Purge) y EEP (Energy Efficiency Purge) se incluyen como opción estándar para ahorrar energía.

La unidad MX² 55 está equipada con varias funciones de alarmas para garantizar un control total del proceso de deshumidificación. Los paneles externos y la carcasa están fabricados en AluZink resistente y recubierto con RAL 7035.

El deshumidificador MX² 55 satisface los requisitos más exigentes gracias a una gran variedad de funciones estándar. Estas opciones permiten realizar un pre y post tratamiento con sólo añadir componentes eléctricos y mecánicos.

Se presenta con tres alternativas de reactivación diferentes: eléctrica, vapor y gas. El indicador de servicio se activa cuando se debe realizar un mantenimiento preventivo; esta función es estándar. Para facilitar la instalación, la entrada del ventilador de proceso y de reactivación se han diseñado para permitir diferentes posiciones de salida.

El equipo eléctrico cumple con las normas EN 60204 (IEC204). Los deshumidificadores de la serie MX² cumplen con las normas europeas armonizadas y las especificaciones técnicas de la CE.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Aire de proceso
Caudal nominal 5500 m3/h
Presión estática disponible 300 Pa
Potencia del ventilador 3 kW
Aire de reactivación
Caudal nominal 1080 m3/h
Presión estática en la corriente de aire nominal 300 m3/h
Potencia del ventilador 1.1 kW
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Conducción de gas con conexión estándar (BSP) 30
Potencia total con ERP, electricidad 40.6 kW
Consumo de vapor con ERP 5 bares (g) 17.3 g
Consumo de vapor con ERP 3 bares 16.9 g
Potencia total (Eléctrica) 40.6 kW/h
Potencia total (kW) Vapor/Gas 4.6 kW/h
380V 50 Hz Vapor/Gas 10 A
380V 50 Hz Eléctrica 34 A
400V 3-50Hz Eléctrica 61 A
400V 3-50Hz Vapor/Gas 9 A
415V 3-50Hz Vapor/Gas 9 A
440V 3-60Hz Eléctrica 56 A
415V 3-50Hz Eléctrica 59 A
440V 3-60Hz Vapor/Gas 8 A
Máx. presión efectiva de vapor 7 bar(g)
Consumo de vapor (g/s), 3 bar (g) 16.9 g/s
Consumo de vapor (g/s), 5 bar (g) 17.3 g/s
Consumo de gas 3.54 m3/h
Consumo de energía: 20℃, 60% 660 kWh/kg
Presión de gas natural 18-49 mbar
Datos técnicos adicionales
Aislamiento del devanado del motor F
Temperatura de funcionamiento -20/+40 °C
Grado de projección eléctrica (unidad) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Clase de filtro G4
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas 85 dB(A)
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura 2297x1091x1909 mm
Peso neto 492 kg
Diám. salida aire seco 247x450 mm
Aire húmedo 154x250 mm