Deshumidificadores / Deshumidificadores Independientes

MLT350L

Serie MLT

  • Ocupa muy poco espacio
  • Gran capacidad de flujo de aire
  • Consumo mínimo de energía
  • El alojamiento del rotor está construido en plástico, 100% resistente a la corrosión
  • Gran capacidad de deshumidificación hasta –20ºC
  • Paneles frontales y traseros intercambiables – fácil de instalar

Opciones

  • Sistema de control de humedad con alarma y pantalla
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Contador de horas de funcionamiento

Descripción del producto

El deshumidificador de sorción MLT350L está diseñado para deshumidificar grandes caudales de aire eficazmente, con mínimas cantidades de energía. El aire húmedo proviniente del deshumidificador atraviesa el condesandor refrigerado por aire y, a continuación, vuelve como aire regenerado al rotor, conformando un circuito cerrado. Los componentes de este circuito cerrado están fabricados en acero inoxidable y plástico termoestable. El agua producida por el condensador es drenada y el calor que se crea en el mismo se puede utilizar en la aplicación o conducir al exterior. La robusta construcción del bastidor y de los paneles está fabricada en anticorrosivo Aluzink®.

El sistema eléctrico se ajusta al estándar de la serie ML. Los deshumidificadores de la serie MLT-L con condensador refrigerado por aire se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumple con las directrices técnicas de la CEE.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Aire de proceso
Caudal nominal 350 m3/h
Presión estática disponible 200 Pa
Aire de reactivación
Caudal nominal 67 m3/h
Presión estática disponible
Condensador
Caudal nominal 650 m3/h
Presión estática disponible 200 Pa
Bomba de condensado
Distancia máxima de bombeo (horizontal)
Distancia máxima de bombeo (vertical)
Calor sensible 1.4 kW
Potencia del ventilador 0.3 kW
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia calorífica
Potencia total 2.57 kW
Potencia total (Eléctrica)
Potencia total (kW) Vapor/Gas
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Vapor/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapor/Gas
380V 50/60 Hz Eléctrica
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapor/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Eléctrica
400V 3-50Hz Vapor/Gas
415V 3-50Hz Eléctrica
440V 3-60Hz Eléctrica
415V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-60Hz Vapor/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapor/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapor/Gas
500V 3-50Hz
Máx. presión efectiva de vapor
Consumo de vapor
Consumo de gas
Presión de gas natural
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento +0 / +25 °C
Grado de projección eléctrica (unidad) IP33
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) IP54
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas 80 dB(A)
Clase de filtro G3
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura 1141 x 410 x 910 mm
Peso neto 113 kg
Diám. salida aire seco 125 mm
Aire húmedo 200 mm