Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Deshumidificadores Independientes

MLT1400

Serie MLT

  • Ocupa muy poco espacio
  • Gran capacidad de flujo de aire
  • Consumo mínimo de energía
  • El alojamiento del rotor está construido en plástico, 100% resistente a la corrosión
  • Gran capacidad de deshumidificación hasta –20ºC
  • Paneles frontales y traseros intercambiables – fácil de instalar

Opciones

  • Sistema de control de humedad con alarma y pantalla
  • Condensador enfriado por aire
  • Alarma de filtro bloqueado
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Alarma de parada de rotor
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Modern Climatix control system

Descripción del producto

El deshumidificador de sorción MLT1400 está diseñado para deshumidificar grandes caudales de aire eficazmente, con mínimas cantidades de energía, y está equipado con unidad de rotor hermética. La cubierta del rotor está fabricada en plástico termoestable de larga duracion y contiene secciones estancas que equilibran los caudales de aire de deshumidificación, reactivación y recuperación de calor La construcción robusta del bastidor del deshumidificador y su panel frontal desmontable está fabricada en aluminio anticorrosivo ALUZINK®.

El sistema eléctrico de control se ajusta al estándar EN 60204 (IEC204). Los componentes eléctricos montados en barras colectoras, están fabricados en plástico sin halógeno. El sistema eléctrico está diseñado para tensiones de hasta 690 V y una temperatura de 60ºC. Los deshumidificadores de la serie MLT se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumplen con las directrices técnicas de la CEE.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Aire de proceso
Caudal nominal 1400 m3/h
Presión estática disponible 300 Pa
Aire de reactivación
Caudal nominal 254 m3/h
Presión estática disponible 300 Pa
Condensador
Caudal nominal
Presión estática disponible
Bomba de condensado
Distancia máxima de bombeo (horizontal)
Distancia máxima de bombeo (vertical)
Calor sensible
Potencia del ventilador
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia calorífica
Potencia total 8.37 kW
Potencia total (Eléctrica)
Potencia total (kW) Vapor/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapor/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapor/Gas
380V 50/60 Hz Eléctrica
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Vapor/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Eléctrica 13.8 A
400V 3-50Hz Vapor/Gas
415V 3-50Hz Eléctrica 13.5 A
440V 3-60Hz Eléctrica 12.7 A
415V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-60Hz Vapor/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Vapor/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Vapor/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
Máx. presión efectiva de vapor
Consumo de vapor
Consumo de gas
Presión de gas natural
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento -20 / +40 °C
Grado de projección eléctrica (unidad) IP33
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) IP54
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas 71 dB(A)
Clase de filtro G3
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura 715 x 590 x 1410 mm
Peso neto 143 kg
Diám. salida aire seco 200 mm
Aire húmedo 125 mm

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país