Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Deshumidificadores Independientes

Serie MLT

Serie MLT

Serie, especialmente, diseñada para aplicaciones de almacenamiento. Volúmenes de aire de 350 a 3000 m³/h. Gran capacidad de funcionamiento con consumo energético reducido.

  • Ocupa muy poco espacio
  • Gran capacidad de flujo de aire
  • Consumo mínimo de energía
  • El alojamiento del rotor está construido en plástico, 100% resistente a la corrosión
  • Gran capacidad de deshumidificación hasta –20ºC
  • Paneles frontales y traseros intercambiables – fácil de instalar

Comparando productos con

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal de aire 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000