Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Caudal de aire 420 m3/h
El deshumidificador de sorción ML420L con condensador refrigerado por aire, está diseñado para la deshumidificación eficaz en espacios cerrados. El aire húmedo proveniente del deshumidificador atraviesa el condensador refrigerado por aire y, a continuación, vuelve como aire regenerado al rotor, formando un circuito cerrado. El agua producida por el condensador es drenada y el calor que se crea en el mismo se puede utilizar en la aplicación o conducir al exterior. Los componentes de este circuito cerrado están fabricados en acero inoxidable y plástico termoestable.
La robusta construcción del bastidor y de los paneles está fabricada en anticorrosivo Aluzink®.
El sistema eléctrico se ajusta al estándar de la serie ML. Los deshumidificadores de la serie ML-L con condensador refrigerado por aire se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumple con las directrices técnicas de la CEE.
Disponible en Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
Información de productos
Especificación técnica
Opciones
Servicio y actualizaciones
Comparación
Descargas
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | 420 m3/h |
Presión estática disponible | 200 Pa |
Aire de reactivación | |
Caudal nominal | 155 m3/h |
Presión estática disponible | |
Condensador | |
Caudal nominal | 1250 m3/h |
Presión estática disponible | 200 Pa |
Bomba de condensado | |
Distancia máxima de bombeo (horizontal) | |
Distancia máxima de bombeo (vertical) | |
Calor sensible | 3.2 kW |
Potencia del ventilador | 1.1 kW |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Potencia calorífica | |
Potencia total | |
Potencia total (Eléctrica) | 6.12 kW/h |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 10.2 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 9.9 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Máx. presión efectiva de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gas | |
Presión de gas natural | |
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS | |
Datos técnicos adicionales | |
Temperatura de funcionamiento | +0 / +25 °C |
Grado de projección eléctrica (unidad) | IP33 |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | IP54 |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | 66 dB(A) |
Clase de filtro | G3 |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | 1500 x 590 x 1305 mm |
Peso neto | 214 kg |
Diám. salida aire seco | 160 mm |
Aire húmedo | 250 mm |
Aire de proceso | |
---|---|
Caudal nominal | 420 m3/h |
Presión estática disponible | 200 Pa |
Aire de reactivación | |
Caudal nominal | 155 m3/h |
Presión estática disponible | |
Condensador | |
Caudal nominal | 1250 m3/h |
Presión estática disponible | 200 Pa |
Bomba de condensado | |
Distancia máxima de bombeo (horizontal) | |
Distancia máxima de bombeo (vertical) | |
Calor sensible | 3.2 kW |
Potencia del ventilador | 1.1 kW |
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase) | |
Potencia calorífica | |
Potencia total | |
Potencia total (Eléctrica) | 6.12 kW/h |
Potencia total (kW) Vapor/Gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 10.2 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 9.9 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Máx. presión efectiva de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gas | |
Presión de gas natural | |
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS | |
Datos técnicos adicionales | |
Temperatura de funcionamiento | +0 / +25 °C |
Grado de projección eléctrica (unidad) | IP33 |
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) | IP54 |
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas | 66 dB(A) |
Clase de filtro | G3 |
Dimensiones | |
LargoXProfundidadXAltura | 1500 x 590 x 1305 mm |
Peso neto | 214 kg |
Diám. salida aire seco | 160 mm |
Aire húmedo | 250 mm |
Caudal de aire 180 m3/h
Caudal de aire 270 m3/h
Caudal de aire 420 m3/h
Caudal de aire 690 m3/h
Caudal de aire 1100 m3/h
Caudal de aire 1350 m3/h
Caudal de aire 180 m3/h
Caudal de aire 270 m3/h
Caudal de aire 690 m3/h
Caudal de aire 2300 m3/h
Caudal de aire 1700 m3/h
Caudal de aire 3000 m3/h
Caudal de aire 800 m3/h
Caudal de aire 800 m3/h
Caudal de aire 350 m3/h
Caudal de aire 1400 m3/h
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!