Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Rental units

ML2300 Rental

ML Rental

  • Requires minimal floor area
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Dehumidifies to low dewpoint
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

 

Descripción del producto

The ML2300 desiccant dehumidifier with Climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.

It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The ML2300 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.

The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.

ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.

  • Especificaciones técnicas
Aire de proceso
Caudal nominal
Presión estática disponible
Aire de reactivación
Caudal nominal
Presión estática disponible
Condensador
Caudal nominal
Presión estática disponible
Bomba de condensado
Distancia máxima de bombeo (horizontal)
Distancia máxima de bombeo (vertical)
Calor sensible
Potencia del ventilador
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia calorífica
Potencia total
Potencia total (Eléctrica)
Potencia total (kW) Vapor/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Vapor/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Vapor/Gas
380V 50/60 Hz Eléctrica
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Vapor/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Eléctrica
400V 3-50Hz Vapor/Gas
415V 3-50Hz Eléctrica
440V 3-60Hz Eléctrica
415V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-50Hz Vapor/Gas
440V 3-60Hz Vapor/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Vapor/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Vapor/Gas
500V 3-50Hz
Máx. presión efectiva de vapor
Consumo de vapor
Consumo de gas
Presión de gas natural
Máx. contenido de azufre (ppm) Rotor HPS
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento
Grado de projección eléctrica (unidad)
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico)
Nivel de ruido Lw(A) dB, con todas las entradas y salidas conducidas
Clase de filtro
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura
Peso neto
Diám. salida aire seco
Aire húmedo

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país