Deshumidificadores / Desumidificador por Refrigerante

MK90D

Serie MK

  • Pantalla digital multifuncional
  • Gran movilidad
  • Gran capacidad de deshumidificación
  • Sensor de humedad y temperatura incluído con función de higrostato
  • Refrigerante R134a respetuoso con el medio ambiente
  • Robusto
  • Contador de horas
  • Señal externa de funcionamiento y alarma

Opciones

  • Kit externo del higrostato

Descripción del producto

La tecnología avanzada se puede conseguir, solo, con la ayuda de los componentes digitales. Por esta razón, la serie MK de Munters utiliza un sensor de humedad y temperatura con función de higrostato en combinación con la pantalla digital multifunciones, garantizando una deshumidificación inteligente y eficiente en costes.
Las aplicaciones más comunes son la restauración de daños causados por el agua y el fuego y la industria de la construcción. También, se utiliza para proteger tuberías y accesorios contra la
corrosión y la condensación en las plantas de tratamiento de aguas. Estos equipos pueden utilizarse, también, para bajar la humedad relativa en almacenes, bodegas, archivos y otros espacios de almacenamiento limitados.

  • Descargas
Product sheet (77,42 kb)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país