Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Pequeños Deshumidificadores por Desecante

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Ligera y fácil de transportar
  • Gran eficacia de deshumidificación hasta -20ºC
  • Robusto
  • Fácil de mantener

Opciones

  • Humidistato electromecánico
  • Soporte de pared

Descripción del producto

deshumidificador de sorción MG90 está diseñado para la deshumidificación eficaz del aire. El equipo consta de varias secciones unidas por cuatro tornillos. El ventilador, el rotor de sorción y la bateria de reactivación se encuentran fijos en sus secciones correspondientes, sin piezas de sujeción adicionales. Una de las secciones contiene una cámara de distribución con secciones estancas, que equilibran los caudales de aire de deshumidificación y de reactivación. La robusta cubierta del equipo está fabricada en aluminio fundido a presión. El sistema eléctrico de control se ajusta al estándar EN 60204 (IEC204) y los components eléctricos se encuentran montados en la sección delantera.
Los deshumidificadores de la serie MG se fabrican siguiendo los estándares europeos y cumplen con las directrices técnicas de la CEE.
 
 

  • Descargas

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país