Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Pequeños Deshumidificadores por Desecante

MC150YD

MC150 Series

  • Diseño compacto
  • Versión analógica = conectar y utilizar
  • Versión digital = múltiples opciones de control
  • Gran eficiencia
  • Entradas y salidas de aire por conductos
  • Cambio de filtro sencillo sin herramientas
  • Modo de ventilador continuo
  • Nivel de ruido bajo

Opciones

  • Control digital
  • Entrada de aire por conductos

Descripción del producto

La serie MC representa una gama de deshumidificadores desecantes con una gran flexibilidad, fiabilidad y capacidad de secado. La resistente carcasa de Aluzinc con revestimiento en polvo no solo soporta la corrosión (clase 4), sino que le proporciona versatilidad para una amplia gama de aplicaciones.

La versión analógica, además de permitir una instalación sencilla, puede incluir un higrostato externo para controlar la humedad y ahorrar energía, especialmente en aplicaciones de almacenamiento y conservación básicas.

Para las aplicaciones de proceso más sofisticadas del sector alimentario o farmacéutico, entre otros, la versión digital ofrece múltiples funciones y opciones de control.

La tecnología de rotor de Munters está avalada por más de 60 años de fiabilidad y experiencia mundial orientada al cliente.

  • Especificaciones técnicas
Aire de proceso
Caudal de aire máximo 235 m3/h
Caudal de aire 150 m3/h
Presión estática disponible 100 Pa
Entrada/salida por conductos 100/100 mm
Aire de reactivación
Presión estática disponible 100 Pa
Entrada/salida por conductos 80 mm
Caudal de aire 50 m3/h
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia total 1.08 kW
Eliminación de humedad 0.51 kg/hr 20°C, 60%
Corriente 4.7 A
Voltaje 230/50-60 V\Hz
Temperatura de funcionamiento -20 - +40 °C
Nivel de ruido 57 dB(A)
Datos técnicos adicionales
Grado de projección eléctrica (unidad) 33
Clase de filtro G3
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54
Dimensiones
Peso 18,7 kg
L*P*A 531x300x384 mm

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país