Faça uma pergunta

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Deshumidificadores / Unidades de tratamiento del aire completas

HCE 30000

HCE Series

  • DIseñado para interior y exteriores
  • Diseño sencillo del cassette
  • Fácil acceso para un mantenimiento sencillo
  • Rotor vectorizado
  • Modulación eléctrica, reactivación a gas o vapor
  • Recirculador con distitintas orientaciones
  • Larga vida útil de los cojinetes, motores y reductores

 

Descripción del producto

La unidad HCE 30,000 está diseñada para adaptarse fácilmente a sistemas de aire de gran volúmen y con altas cargas latentes. Características: * El alojamiento del equipo fabricado de aluminio soldado y resistente para asegurar ninguna pérdida de aire * El sistema de control eléctrico cumple con los estándares UL y NEC. * El equipo se controla a través de un PLC; todos los controles se instalan en un panel de control NEMA4. * Su construcción robusta la convierte en una unidad ideal para su instalación en exteriores e interiores ofreciendo flexibilidad para instalar el equipo en cualquier ubicación. La unidad HCE 30,000 incluye todos los componentes y controles para operar como un deshumidificador estándar. El rotor desecante de gran capacidad, es un componente sectorizado construído alrededor de un eje. Su construcción sectorizada ofrece una integridad estructural adicional para los sistemas de gran capacidad. Además, la facilidad para su desmontaje hace posible su incorporación en unidades de tratamiento del aire existentes sin la necesidad de nuevos diseños y modificaciones.


Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.