Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Guía de especificaciones sugerida:
El deshumidificador está probado para un funcionamiento satisfactorio durante un mínimo de diez años. El deshumidificador es del tipo de sorción no cíclico, con una sola estructura rotativa desecante. La carcasa se fabrica en un solo cuerpo con estructura de aluminio soldada para una máxima resistencia y durabilidad. El panel de acceso permite la inspección o el mantenimiento sin desconectar los conductos o el cableado eléctrico. Las compuertas de regulación de caudal no se suministran. La estructura rotativa es de una superficie extendida fabricada en una sola pieza que contiene silicatos inertes y está reforzada con fibras de vidrio de diámetro uniforme para ofrecer la máxima robustez. La estructura es lisa y continua en la dirección del flujo de aire sin interrupciones o capas que restrinjan el flujo de aire o creen una vía de fuga en las superficies de unión. El desecante no se puentea, endurece o fractura debido al ciclo de temperatura y humedad. Los materiales de construcción no son tóxicos y son compatibles con NFPA 225 ASTM E84. Las juntas de contacto por presión permiten separar las corrientes de proceso y reactivación y eliminan las fugas de aire o humedad, donde puede haber diferencias de hasta 3” de columna de agua. Los deshumidificadores están montados desde fábrica. Totalmente automático, con rotor desecante HoneyCombe, calentadores de reactivación, sistema de control de energía de reactivación, filtros, motores, ventiladores, motor de accionamiento, controlador automático y los auxiliares de todos los componentes. La modulación de la energía de Reactivación es de tipo proporcional por relés de estado sólido. Los deshumidificadores se someten a ensayo funcional en la fábrica y se envían completos con todos los componentes necesarios para mantener el funcionamiento normal.
* Aire de proceso: caudal de aire de 125-150 scfm a 2" ESP. Extracción nominal de humedad: 2-4lbs/hr. Capaz de procesar aire saturado, acondicionado o exterior.
* Aire de reactvación: caudales de aire de 40 a 50 scfm a 0,2" ESP.
* Controles eléctricos: operación continua y automática con arrancadores de motor, relés de control y dispositivos de protección de sobrecarga.
* Sistema de accionamiento: sencillo sistema de la correa de accionamiento, pocas partes móviles.
* Juntas de sellado: separa el aire de procesos y el de reactivación. Fugas mínimas. 5 años de vida útil.
* Ventiladores de proceso, reactivación e impulsión: centrífugos o directos, alojados en le interior.
* Alojamiento del deshumidificador: aislamiento de la corriente de aire de proceso y reactivación. Motores recirculadores y controles aislados de las corrientes de aire. Compuertas de regulación para el aire de proceso y reactivación. Cabina de aluminio soldado. Pintura: gris claro, código MIL-E-15090.
Estudios de ingeniería e investigaciones y desarrollo de productos facilitan los trabajos de diseño y los cambios en las especificaciones. Consulte a nuestra fábrica para datos técnicos certificados.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!