Faça uma pergunta

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Deshumidificadores / Unidades de tratamiento del aire completas

FreeDry™ FDU-60

FreeDry™

  • Hasta un 75% de ahorro energético
  • Unidad eléctrica (no se requiere tubería de gas)
  • Enfriamiento en verano para los eventos sin hielo.
  • Mayor vida útil del rotor
  • ETL/ETL-C Listed
  • Costes operativos y de mantenimiento reducidos
  • Complementa el sistema de recuperación de energía

 

Descripción del producto

FreeDry™ combina la tecnología del rotor desecante a baja temperatura con la refrigeración basada en el enfriamiento. Con el beneficio de ambas tecnologías ofrecemos un sistema de deshumidificación, muy eficientemente energético, que suministra aire seco sin la necesidad de gas natural. La temperatura típica del aire de suministro que sale del equipo FreeDry™ de Munters durante el proceso de deshumidificación varía entre 65ºF a 75ºF. La temperatura que sale del equipo es más fría que la del sistema de deshumidificación convencional que, normalmente, suministra aire seco entre 100ºFy 125ºF (200mm de rotor). El aire de suministro enfriado reduce, considerablemente, la carga de enfriamiento durante las operaciones en la época mas cálida. El sistema básico FreeDry™ contiene un circuito de bomba de calor con un único compresor y el rotor desecante. El evaporador del circuito de la bomba de calor está diseñado para calentar el aire exterior con el objetivo de regenerar el rotor. Las eficiencias inherentes de la recuperación de calor y el circuito de la bomba de calor para reactivar el rotor, convierten a la unidad FreeDry™ de Munters en el sistema más eficientemente energético hoy en día. El rendimiento de este equipo es incomparable a otro sistema de deshumidificación tradicional.


Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.