Faça uma pergunta

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Deshumidificadores / Unidades de tratamiento del aire completas

DryCool® ERV

DryCool® ERV

El equipo DryCool™ ERV de Munters combina el beneficio de la deshumidificación desecante con la recuperación total de la energía. Suministra un 100% de aire fresco utilizando energía que se recupera de la corriente de aire de escape.

  • Eficiencia energética
  • Ofrece bajo punto de rocío
  • Recuperación energética en invierno
  • Proporciona aire fresco
  • Evita el enfriamiento y pre calentamiento
  • Ambiente seco, conductos en buen estado
  • Aumento del coeficiente de enfriamiento COP
  • Temperatura y control de la humedad independiente

Comparando productos con

DryCool® ERV-2508

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 cfm

DryCool® ERV-3010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 cfm

DryCool® ERV-4012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 cfm

DryCool® ERV-5416

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 cfm

DryCool® ERV-4714

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 cfm

DryCool® ERV-6018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 cfm

DryCool® ERV-7020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 cfm

DryCool ERV®-8024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 cfm

DryCool® ERV-1026

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cfm

DryCoo®l ERV-1230

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 cfm

DryCool® ERV-1440

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 cfm

DryCool® ERV-1648

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 cfm

cfm 0
2
3
5
6
8
10
11
13
14
16