Deshumidificadores / Unidades de tratamiento del aire completas

ERV-4012

DryCool® ERV

  • Eficiencia energética
  • Ofrece bajo punto de rocío
  • Recuperación energética en invierno
  • Proporciona aire fresco
  • Evita el enfriamiento y pre calentamiento
  • Ambiente seco, conductos en buen estado
  • Aumento del coeficiente de enfriamiento COP
  • Temperatura y control de la humedad independiente

Opciones

  • Interfaz BMS
  • Recubrimiento resistente a la corrosión
  • Contratos extendidos de servicio
  • Retroceso nocturno
  • Modo noche
  • Gas, eléctrica, agua caliente, vapor, calor

Descripción del producto

La unidad DryCool™ ERV de Munters ofrece un 100% de aire exterior al área a tratar. Este aire será más seco que el de la unidad de aire exterior (AHU) y, al mismo tiempo, utiliza menos energía. La unidad DryCool™ ERV consigue esto combinando puntos de rocío más bajos del aire de suministro del deshumidificacdor desecante con la eficiencia energética de la recuperación total de energía. No sólo proporciona los volúmenes de ventilación requeridos por ASHRAE sino que, también, supervisa y controla el área a los niveles de humedad diseñados a través del humidostato. La DryCool™ es un sistema completo DX que consigue el menor consumo energético del mercado utilizando el calor/energía del condensador para reactivar el el ciclo de deshumidificación. Esta tecnología elimina el proceso de sobre calentamiento / enfriamiento utilizado por la mayoría de las unidades AHU. Permite, también, a la batería de enfriamiento operar a temperaturas elevadas, aumentando la eficiencia de refrigeración. El efecto total se muestra conseguiendo EERs (Ennery Efficiency Rating) de 20 MBH/kWh. Si se añade una rueda de recuperación entálpica a este sistema, se obtiene energía adicional que se utiliza cuando los requerimientos de calentamiento / enfriamiento no son muy elevados y antes de utilizar la batería de expansión directa o las baterías opcionales de gas, eléctricas o de agua caliente.