Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Unidades de tratamiento del aire completas

DDS20

Sistemas de deshumidificación desecante DDS

  • Aire fresco exterior
  • Sin sobre-enfriamiento
  • Igualmente efectivo en diseño y en condiciones de no diseño
  • Ayuda a prevenir el moho y las bacterias, suelos húmedos y conductos saturados

 

Descripción del producto

Los deshumidificadores desecantes DDS de Munters ofrecen la integridad y flexibilidad de un producto personalizado, mientras se mantiene la comodidad y el valor de un sistema pre-configurado. El corazón de la serie DDS es el módulo de deshumidificación desecante de Munters, que consiste en un rotor desecante, una fuente de energía de reactivación y ventiladores de suministro y reactivación. Para satisfacer las demandas más exigentes se pueden añadir recuperadores de energía y módulos de enfriamiento, calefacción y filtración. Este sistema es ideal para aplicaciones comerciales con bajo punto de rocío como pistas de patinaje sobre hielo y salas quirúrgicas, o en instalaciones existentes para añadir capacidad latente sin aumentar la refrigeración. Estos sistemas tratan desde 1,500 cfm a 100,000 cfm de aire.


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país