Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Pequeños Deshumidificadores por Desecante

ComDry M190Y

Serie ComDry

  • Compacto
  • Ligero
  • Sensor de humedad y temperatura
  • Soporte de pared
  • Fiabilidad
  • Confiabilidad
  • Bajo consumo de energía
  • 3 fases fan

Opciones

  • Entrada de aire por conductos
  • Sensor externo
  • Caja de señal exterior
  • Control remoto via panel de control externo
  • Soporte de pared

Descripción del producto

La serie ComDry es una nueva gama de deshumidificadores desecantes con una gran capacidad de secado, un consumo energético reducido y una gran fiabilidad. La robusta carcasa de los deshumidificadores hacen que sean muy versátiles para una amplia gama de aplicaciones.
 
Su gran capacidad combinada con un diseño ergonómico ligero y un peso reducido hacen que los equipos ComDry resulten ideales para zonas en las que hay poco espacio. También son fáciles de apilar y de transportar.

Tienen un panel con pantalla de lectura fácil donde se muestran datos como la humedad relativa, las horas de funcionamiento y el consumo. El control de humedad relativa y la posibilidad de cambiar el caudal del aire de proceso (aire seco) constituyen ventajas añadidas. Estos dos parámetros controlables hacen que este deshumidificador ofrezca un gran ahorro energético.
 
El peso reducido de los equipos ComDry M190Y lo hacen muy eficaces para aplicaciones móviles y si se usa en combinación con ventiladores de alta presión es el deshumidificador ideal para aplicaciones de restauración.

El ComDry M190Y de Munters tiene un mantenimiento sencillo, con un recambio del filtro rápido y fácil – haciendo que resulte la elección perfecta para las aplicaciones de conservación.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
  • Imágenes
Aire de proceso
Caudal de aire máximo 225 m3/h
Caudal de aire nominal alta velocidad 190 m3/h
Caudal de aire nominal velocidad baja 60 m3/h
Caudal de aire nominal velocidad normal 120 m3/h
Presión estática a caudal de aire nominal 60 Pa
Presión estática disponible 300 Pa
Aire de reactivación
Caudal nominal 30 m3/h
Presión estática a caudal de aire nominal 90 Pa
Condensador
Condensador -
Bomba del condensador -
Distancia máxima de bombeo (horizontal) - m
Distancia máxima de bombeo (vertical) - m
Tubo de drenaje -
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia total (Eléctrica) 0.95 kW
Potencia calorífica 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Consumo de energía: 20^oC, 60% 1.51 kW/h /kg
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento -20 - +40 °C
Grado de projección eléctrica (unidad) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Clase de filtro G3
Nivel de ruido 54 dB(A)
Longuitud del cable 2.75 m
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura 445x270x365 mm
Peso neto 11.5 kg
Diám. salida aire seco 100 mm
Aire húmedo 50 mm
Tubo de drenaje - Diam. mm
Longuitud de la manguera de desagüe - m

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país