Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

Opciones

  • Entrada de aire por conductos
  • Sensor externo
  • Caja de señal exterior
  • Control remoto via panel de control externo

Descripción del producto

La serie ComDry es una nueva gama de deshumidificadores desecantes con una gran capacidad de secado, un consumo energético reducido y una gran fiabilidad. La robusta carcasa de los deshumidificadores hacen que sean muy versátiles para una amplia gama de aplicaciones.
 
Su gran capacidad combinada con un diseño ergonómico ligero y un peso reducido hacen que los equipos ComDry resulten ideales para zonas en las que hay poco espacio. También son fáciles de apilar y de transportar.

Tienen un panel con pantalla de lectura fácil donde se muestran datos como la humedad relativa, las horas de funcionamiento y el consumo. El control de humedad relativa y la posibilidad de cambiar el caudal del aire de proceso (aire seco) constituyen ventajas añadidas. Estos dos parámetros controlables hacen que este deshumidificador ofrezca un gran ahorro energético.
 
El peso reducido de los equipos ComDry M190Y lo hacen muy eficaces para aplicaciones móviles y si se usa en combinación con ventiladores de alta presión es el deshumidificador ideal para aplicaciones de restauración.

El ComDry M190Y de Munters tiene un mantenimiento sencillo, con un recambio del filtro rápido y fácil – haciendo que resulte la elección perfecta para las aplicaciones de conservación.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
  • Imágenes
Aire de proceso
Caudal de aire máximo
Caudal de aire nominal alta velocidad
Caudal de aire nominal velocidad baja
Caudal de aire nominal velocidad normal
Presión estática a caudal de aire nominal
Presión estática disponible
Aire de reactivación
Caudal nominal
Presión estática a caudal de aire nominal
Condensador
Condensador
Bomba del condensador
Distancia máxima de bombeo (horizontal)
Distancia máxima de bombeo (vertical)
Tubo de drenaje
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia total (Eléctrica)
Potencia calorífica
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Consumo de energía: 20^oC, 60%
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento
Grado de projección eléctrica (unidad)
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico)
Clase de filtro
Nivel de ruido
Longuitud del cable
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura
Peso neto
Diám. salida aire seco
Aire húmedo
Tubo de drenaje
Longuitud de la manguera de desagüe

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país