Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Pequeños Deshumidificadores por Desecante

ComDry M170L

Serie ComDry

  • Compacto
  • Ligero
  • Sensor de humedad y temperatura
  • Soporte de pared
  • Fiabilidad
  • Confiabilidad
  • Bajo consumo de energía
  • 3 fases fan

Opciones

  • Entrada de aire por conductos
  • Sensor externo
  • Caja de señal exterior
  • Control remoto via panel de control externo
  • Soporte de pared

Descripción del producto

La serie ComDry es una gama de deshumidificadores desecantes con alta capacidad de secado, gran fiabilidad y bajo consumo energético. El diseño robusto de la carcasa y la solidez del equipo hace que sea sumamente versátil en una amplia gama de aplicaciones.

La alta capacidad de las unidades ComDry, combinada con su diseño ergonómico eficiente y ligero, hacen que sean ideales para zonas en las que hay poco espacio. También son fáciles de apilar y transportar.

La serie ComDry de Munters funciona especialmente bien en plantas de tratamiento de agua, en depósitos de archivos, en la industria de restauración de daños causados por el agua y el fuego y en la industria de la construcción. Son la solución ideal para suministrar aire seco y proteger tuberías y accesorios de la corrosión y la condensación. Además, las unidades ComDry se pueden utilizar para reducir la humedad relativa en depósitos, sótanos, depósitos de archivos y otras áreas con espacio limitado.

Tienen incorporado un panel con pantalla de lectura fácil donde se muestran datos como la humedad relativa, el funcionamiento y los kilovatios por hora. El control de humedad relativa incorporado y el ventilador de aire de proceso controlable en varias fases son ventajas adicionales. Estos dos parámetros controlables hacen que este deshumidificador ofrezca una eficacia energética inigualable.

El deshumidificador ComDry M170L está diseñado para áreas cerradas, sótanos sin calefacción o lugares en los que resulta imposible sacar el aire húmedo del edificio. Un condensador refrigerado por aire recicla el aire de reactivación y el aire ambiente lo enfría por debajo del punto de rocío. Las gotas de agua que se extraen del aire se recogen en una bandeja de goteo y se drenan. Un mando a distancia operativo facilita el funcionamiento, lo que hace que el deshumidificador ComDry M170L de Munters sea la opción perfecta para aplicaciones de conservación estática.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Aire de proceso
Caudal de aire máximo 170 m3/h
Caudal de aire nominal alta velocidad 150 m3/h
Caudal de aire nominal velocidad baja 55 m3/h
Caudal de aire nominal velocidad normal 95 m3/h
Presión estática a caudal de aire nominal 40 Pa
Presión estática disponible 225 Pa
Aire de reactivación
Caudal nominal
Presión estática a caudal de aire nominal
Condensador
Condensador Y
Bomba del condensador Y
Distancia máxima de bombeo (horizontal) 12 m
Distancia máxima de bombeo (vertical) 3 m
Tubo de drenaje
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia total (Eléctrica) 1.02 kW
Potencia calorífica 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consumo de energía: 20^oC, 60%
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento 0-30 °C
Grado de projección eléctrica (unidad) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Clase de filtro G3
Nivel de ruido 61 dB(A)
Longuitud del cable 2.75 m
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura 445x270x555 mm
Peso neto 17.0 kg
Diám. salida aire seco 100 mm
Aire húmedo
Tubo de drenaje 6 Diam. mm
Longuitud de la manguera de desagüe 3.2 m

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país