Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Deshumidificadores / Pequeños Deshumidificadores por Desecante

ComDry M160L

Serie ComDry

  • Compacto
  • Ligero
  • Sensor de humedad y temperatura
  • Soporte de pared
  • Fiabilidad
  • Confiabilidad
  • Bajo consumo de energía
  • 3 fases fan

Opciones

  • Entrada de aire por conductos
  • Sensor externo
  • Caja de señal exterior
  • Control remoto via panel de control externo

Descripción del producto

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Aire de proceso
Caudal de aire máximo 160 m3/h
Caudal de aire nominal alta velocidad 150 m3/h
Caudal de aire nominal velocidad baja 55 m3/h
Caudal de aire nominal velocidad normal 95 m3/h
Presión estática a caudal de aire nominal 40 Pa
Presión estática disponible 225 Pa
Aire de reactivación
Caudal nominal
Presión estática a caudal de aire nominal
Condensador
Condensador Y
Bomba del condensador N
Distancia máxima de bombeo (horizontal)
Distancia máxima de bombeo (vertical)
Tubo de drenaje Y
Potencia totaL, Voltaje y Corriente (amps/fase)
Potencia total (Eléctrica) 1.01 kW
Potencia calorífica 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Consumo de energía: 20^oC, 60%
Datos técnicos adicionales
Temperatura de funcionamiento 0-30 °C
Grado de projección eléctrica (unidad) 33 IP
Grado de projección eléctrica (panel eléctrico) 54 IP
Clase de filtro G3
Nivel de ruido 61 dB(A)
Longuitud del cable 2.75 m
Dimensiones
LargoXProfundidadXAltura 445x270x555 mm
Peso neto 17 kg
Diám. salida aire seco 100 mm
Aire húmedo - mm
Tubo de drenaje 12.5 Diam. mm
Longuitud de la manguera de desagüe

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país