Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
For coarse filtration in relation to e.g. demolition tasks, the dust filter bag is perfect. It is easily attached to the Vortex fan with a clamp with a snap lock. The filter bag (305 mm) is 3 metres long, filter class G3. For very dusty demolition applications where, for example, our air cleaner HEPA500 is used, the Vortex with dust filter bag can be used as pre-filtration for optimised dust reduction.
Disponible en Denmark
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!