Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Enfriadores y Humidificadores / Paneles de enfriamiento evaporativo

Panel evaporativo GLASdek® GX40

GLASdek®

  • Inorganic, ceramical material
  • Non-combustible
  • Low pressure drop
  • Approved according to VDI 6022
  • No water treatment required
  • Safe and hygienic
  • GREENGUARD Gold Certified

 

Descripción del producto

GLASdek® de Munters es un panel refrigerante evaporativo de gran eficiencia, diseñado para
proporcionar el máximo nivel de enfriamiento y humidificación, baja caída de presión y servicio
de confianza duradero. El medio es de material inorgánico, no combustible.

Permite utilizar agua directamente de la red, sin necesidad de tratamiento (es decir, de recurrir a
plantas de desmineralización). En aquellos casos en los que la calidad del agua no sea suficiente,
es posible que sea necesario agregar el tratamiento del agua. No es necesario utilizar un filtro
de ionización de plata. Los minerales y los contaminantes quedan atrás con el medio evaporativo
GX40 y se eliminan con el agua de descarga y se garantiza así la pureza en todo el proceso
de humidificación.


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país