Enfriadores y Humidificadores / Enfriadores evaporativos indirectos

EPX5000

Unidad EPX de acondicionamiento del aire por enfriamiento evaporativo indirecto

  • Diseño de gran calidad del sistema EER
  • Utilizado en zonas con poca calidad del agua
  • Diseño flexible del intercambiador de calor
  • Opciones de control únicas
  • Recuperación del aire de salida del edificio

 

Descripción del producto

La tecnología del enfriamiento evaporativo indirecto enfría el aire sin añadir humedad. Utilizando un intercambiador de calor, resistente a la corrosión y de corriente transversal, el agua nunca entrará en contacto con el aire que se suministra a la sala. Utilizando enfriamiento evaporativo indirecto como primera fase del enfriamiento del aire fresco exterior, reducimos los costes energéticos de manera considerable. En un día típico de verano, un enfriador evaporativo indirecto, por sí mismo, puede reducir la temperatura del aire de entrada hasta 30ºF o, incluso más. La segunda fase de enfriamiento se lleva a cabo con un sistema de aire acondicionado tradicional. El uso de un sistema de enfriamiento evaporativo indirecto junto con un sistema de aire acondicionado compensa las cargas de enfriamiento y reduce, de manera considerable, el consumo energético durante unas condiciones de máxima demanda. Este mismo intercambiador puede recuperar, en los meses de invierno, el 50% de la energía liberada.