Enfriadores y Humidificadores / Sistemas de enfriamiento del aire para aplicaciones comerciales

Climatix controller

FA6 Series

  • Humidificador/enfriador de consumo energético ultra bajo (50-250 W)
  • Ideal para refrigeración evaporativa
  • Disponible en una amplia gama de tamaños, desde 0.5 a 34 m3/s (una sóla unidad)
  • Alto rendimiento: 65%, 85% y 95%
  • Baja caída de presión
  • Excelente nivel de control, normalmente reducido a +-1%
  • Sin riesgo de sobresaturación
  • GLASdek, panel evaporativo compuesto de material orgánico no combustible

 

Descripción del producto

Munters Climatix controller has been specially design for controlling our FA6 humidifier/cooler with our optional control systems and options as UV system, Dosing system, Conductivity system.

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país