Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Enfriadores y Humidificadores / Paneles de enfriamiento evaporativo

CELdek con recubrimiento Mit-edge

CELdek con recubrimiento Mit-edge

  • Excelente eficacia de enfriamiento gracias a su diseño único
  • Gran velocidad de entrada permitiendo que el aire pase a través del panel sin arrastre de gotas de agua
  • La pequeña caída de presión permite que el aire viaje a gran velocidad a través del panel sin resistencia
  • Diseño autolimpiante gracias al diseño desigual de las estrías del ángulo con más pendiente, que permite la limpieza de la suciedad y los residuos de la superficie del panel
  • Simple de mantener gracias al hecho de que, en la mayoría de los casos, se puede llevar a cabo un mantenimiento rutinario cuando el sistema está en funcionamiento

 

Descripción del producto

Los paneles evaporativos CELdek están diseñados para ofrecer la máxima refrigeración, una caída de presión baja y años de servicio fiable. Están fabricados de una celulosa especial, tratada químicamente, para resistir el paso del tiempo. Su diseño con distintos ángulos de estrías favorece la mezcla del aire y del agua para un enfriamiento óptimo. Este diseño único ayuda a direccionar, continuamente, más agua al aire que entra por la cara del panel, donde el aire está más caliente, más seco y más sucio y donde se produce la evaporación de manera más intensa.
MI-T-edg es un tratamiento, no poroso y de secado rápido, de los bordes del panel. Previene la formación de algas y minerales que se depositan en el sustrato del panel y que se caen cuando se secan. Ofrece protección al panel CELdek contra los daños causados por las condiciones climáticas y la exposición a los rayos UV. La protección MI-T-edg prolonga la vida útil del panel y es el recubrimiento más efectivo y resistente disponible y el único con resistencia patentada contra las algas.


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país